Skip to Contents

Maisons et immeubles

Les personnes vivant dans des zones à forte activité sismique ressentent naturellement une certaine angoisse. THK propose un système d'absorption des vibrations utilisé dans de nombreux foyers pour remédier à cette crainte. 

Systèmes antisismiques

Foyers à absorption sismique

 

Pour protéger la vie et les biens de la menace des tremblements de terre 

Il existe deux types principaux de technologie anti-sismique : la "résistance sismique" qui consiste à renforcer les piliers, les poutres et les parois pour résister aux tremblements de terre et l'"isolation sismique" avec des structures intégrées aux fondations pour absorber les vibrations du sol. Les structures d'isolation sismique permettent de désolidariser la maison de ses fondations assurant ainsi sa protection. Comme illustré, les structures d'isolation sismique de THK recourent à des guides LM croisés pour réduire considérablement les vibrations transmises du sol à la maison.


Produits utilisés

Supports de roulement linéaire CLB

Supports de roulement linéaire CLB

Composés de guides LM  croisés, les supports CLB constituent un isolant sismique pouvant supporter le poids de la maison tout en se déplaçant librement dans n'importe quelle direction, en fonction des vibrations horizontales du tremblement de terre.

Amortisseurs visqueux RDT

Amortisseurs visqueux RDT

Les RDT atténuent l'énergie sismique à l'aide de vis à billes . Ces amortisseurs sont conçus pour absorber la force de mouvements rapides des maisons et des immeubles.