Skip to Contents

Systèmes de transport

Systèmes de transport

 

Les produits THK sont largement utilisés dans les principales pièces des wagons, automobiles et autres véhicules. Ils sont notamment employés dans le processus de fabrication d'une automobile, dans tout type d'équipement, de robots, de machines de traitement et de machines d'assemblage.


Autogyres

Les guides circulaires de THK sont utilisés dans le mécanisme de rotation des hélices des plus petits autogyres au monde. Ils assurent l'orientation angulaire de l'hélice qui permet à l'engin de pivoter et de changer de direction.

Portes palières

Les guides LM à cage à billes et les galets de came sont utilisés dans les portes palières pour protéger les passagers contre toute chute accidentelle sur les rails. Avec leur résistance exceptionnelle et leur mouvement silencieux, les produits THK permettent d'assurer un fonctionnement de ces portes palières en toute sécurité.

Scooter électriques à 4 roues

Les rotules THK sont utilisées dans les systèmes de direction des scooters électriques à 4 roues. Le vieillissement de la population entraîne une demande croissante de tels équipements par les seniors. L'utilisation de rotules permet au mécanisme de fonctionner sans jeu pour une conduite plus sûre.

Sciences

Guide LM

Guide LM

Le guide LM est notre cœur de gamme. Il a été conçu pour un fonctionnement linéaire fiable et une utilisation pratique.

Vis à billes

Vis à billes

Les vis à billes permettent de déplacer des charges en transformant une rotation en un mouvement linéaire.


Galet de came

Galet de came

Le galet de came est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré.

Rotule

Rotule

Avec la rotule, une bille de roulement très précise en acier est surmoulée, puis s'en suit une opération de soudage de la queue.


Embout à rotule

Embout à rotule

Les embouts à rotule sont des produits composés d'un embout et d'une rotule, dont la précision et la dureté sont équivalentes à celles d'un roulement à billes en acier.

Accessoires de Lubrification

Accessoires de Lubrification

Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les ensembles de guidages linéaires dans un état de lubrification approprié permettant le bon fonctionnement de ceux-ci.