Home > 製品情報 > 製品分類 > LMガイドアクチュエータ > LMガイドアクチュエータSKR/KR セミオーダー

SKR/KR セミオーダーで短納期対応

LMガイドアクチュエータ SKR/KR
セミオーダー・短納期 サービス

  

LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なアクチュエータに5つのカスタムをセミオーダー化。 短納期に対応いたします。 

※ご依頼頂く台数に関しましては、対応可能数に限りがございます。また、受注状況によりまして最短納期での対応が出来かねない可能性がございます。特急納期対応や正確な納期の確認は、別途THK各支店にお問合せください。
※SKR26の納期につきましてはTHK各支店までご確認ください。(2018年8月現在)

■メールでの問合せ:ea@thk.co.jp

■フォームでの問合せ:問合せフォーム

5つのカスタムをセミオーダー化

標準仕様に加え5つのカスタムをセミオーダー化し、より幅広いご要望に迅速にお答えします。
(複数のカスタム内容を同時選択も可能です)

組立時の位置合わせに
ノック穴

組立時の位置合わせにノック穴を設けます。位置ズレ防止、製品交換時の再現性にも役立ちます。


組立時の原点合わせに
位置決め用金属ボルト

組立時の原点合わせ用に位置決め用金属ボルトを取付けます。モータ交換時の原点位置の再現性にも役立ちます。


グリースアップしやすい
サブテーブル側面給脂穴

グリースアップしやすく、スライダ側面に穴加工し、グリースニップルを取付けます。


耐食性の向上に
表面処理 AP-C処理

表面処理(THK AP-C処理)を施し、耐食性を向上させます。

 


発塵対策に
クリーン環境用 AFFグリース

LMガイドボールねじサポートユニット従来型ユニット一体型ユニットクリーン環境対応にTHK AFFを封入し、発塵を抑えます。

 

セミオーダー対象形番

■SKRシリーズ | SKR20 / SKR26 / SKR33 / SKR46
※SKR26の納期につきましてはTHK各支店までご確認ください。(2018年8月現在)
■KRシリーズ   | KR20 / KR26 / KR30H / KR45H
■構 成          | 直結タイプ / 折返しタイプ カバー付き /カバー無し / 各種モータ選択可

 

関連情報

製品仕様・技術・CADに関するお問合せ

IMT事業部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
Tel: 0120-998-745 Fax: 03-5730-3918


PAGE TOP