High-Speed na Ball Screw na may Model SBK na Caged Ball
Nag-aalok ang THK ng large-lead na bersyon ng Type SBK na Caged Technology Ball Screw, na may mga laki ng shaft-diameter na 3636, 4040, at 5050, na nag-aalok ng mga DN value na hanggang sa 210,000 at feed rating na hanggang sa 200 m/min. Ang paggamit ng teknolohiyang caged ay nagpapahina ng ingay at binibigyang-daan ang pagpapatakbong pangmatagalan at walang maintenance.