Seismic Isolation
Pinoprotektahan ng mga Seismic Isolation System ng THK ang iyong ari-arian
Madalas pinagdududahan ang pagpapatuloy ng negosyo ng isang kumpanya. Marami ang naniniwalang nangangailangan ng hustong pagsusumikap ang pagpapatuloy ng negosyo, ngunit may ilang bagay na magagawa nang walang masyadong paghihirap, gaya ng pag-iinstall ng mga seismic isolator na magpoprotekta sa mahalagang ari-arian ng isang kumpanya mula sa mga lindol.

Isolation Module ng THK - Model TGS
Binibigyang-daan ng mga isolation module ng Model TGS ang mga flexible na layout at naaangkop para sa bahagyang isolation ng mabibigat na load at seismic floor isolation.
(Maximum na load: 3000kg bawat m2)
Mga mapaggagamitan: seismic floor isolation, kagamitan sa paggawa ng semiconductor at malalaking server

Isolation Module ng THK - Model TSD
Ang mga isolation table ng Model TSD ay mga seismic isolator na gumagana sa pamamagitan lang ng pag-iinstall sa mga ito sa sahig. Inilalapat ang mga ito sa maraming hanay ng mga mapaggagamitan, kabilang ang mga server, mga precision instrument, at likhang sining.
(Load: 30 hanggang 1200kg)
Sinusuportahan ng mga Seismic Isolation System ng THK ang mga gusali
Pinagsama-sama namin ang maraming teknolohiya upang makagawa ng maaasahang mga support system.
Ginagamit ng mga seismic isolation system ng THK ang aming mga pangunahing produkto, kabilang ang mga LM Guide. Nabuo ang mga system na ito bilang paggamit sa aming mga produkto at sinasalamin ang pagiging maaasahan, karanasan, pagkamalikhain, at kasanayan sa teknolohiya ng THK.
Linear guide CLB
Isang seismic isolation system ang linear guide CLB na sumusuporta sa mabigat at nananatiling load nang may napakababang frictional force, dahil umiikot ang mga ball sa LM guide sa raceways cut papunta sa LM rail habang umiikot sa block. Dahil may LM rail at mga ball ang LM block, makakatanggap din ang mga bearing ng pulling load.Makipag-ugnay sa THK para sa detalye
Viscous damping system RDT
Nag-aabsorb ang system na ito ng pwersa ng lindol na naililipat sa gusali gamit ang resistance na iniaalok ng viscous substance. Ang viscous damping system RDT na ito ay may istruktura kung saan kino-convert ang linear na paggalaw sa rotary na paggalaw sa pamamagitan ng ball screw nut. Inilalapat ang shearing force sa viscous substance sa pagitan ng inner tube, na kumokonekta sa nut, at isang fixed na outer tube. Makipag-ugnay sa THK para sa detalye
Recovery system
Kapag may nagaganap na lindol, makakagalaw nang malaya ang mga bahay na may mga isolated base palayo sa kanilang mga pundasyon sa anumang pahalang na direksyon. Samakatuwid, kailangan bumalik ng mga ito sa mga orihinal na posisyon ng mga ito kapag tapos na ang lindol. Para sa layuning iyon, nilalagyan ang mga ito ng recovery system na ito, na pinagsasama ang laminated rubber at iba pang mga materyal.Makipag-ugnay sa THK para sa detalye