Skip to Contents

THC

I-download

Mga Serye ng Controller THC

Controller

THC_KatalogoI-download_ang_Manwal

Tool ng PC setup D-STEP

D-STEPダウンロードI-download_ang_Manwal

Digital na operator TDO

I-download_ang_Manwal



Para sa isahang axis, Matas na-kapasidad na servo driver controller

Mga Tampok
Handa ng gamitin, pinasimpleng setup.

Simpleng Operasyon
Gamitin ang PC setup tool D-Step o digital na operator TDO para ma-access ang maraming kapaki-pakinabang na mga function.

Mga Function
- Selectable na mode function
(64-position, panlabas na unit input na tagubilin, 256-position, 512-position, Solenoid mode 1, at Solenoid mode 2)
- Data ng bilang ng hakbang: Hanggang sa 512 (depende sa function mode)
- Kasaysayan ng alarma: Hanggang sa 50 (kasama ang kasaysayan ng pag-ON ng kuryente)
- Pagpapalit sa pagitan ng Awto/Manwal, brake release switch
- Selectable na control methods (pag-posisyon o pag-diin)

Digital Na Operator TDO

TDO

 

Mga Tampok
Simple, mabilis na mga operasyon at settings ng TLC at THC ay posible ng hindi gumagamit ng PC.

Simpleng Operasyon
Key sheet na may straightforward na disenyo,

LC na may backlight (20 digits × 4 lines).

Mga Function

- Tinitingnan at ine-edit ang step data at mga parameters
- Operasyon ng actuator
(Bumalik sa home na posisyon, Jog na operasyon, Inching na operasyon, Program execution, Servo ON/OFF, Electromagnetic brake ON/OFF)
- Monitor (I/O, Kasalukuyang posisyon, Position command, Kasalukuyang command, Pinapakitang bersyon)
- Alarma (Pinapakitang kasaysayan, Linisin ang kasaysayan, Abalahin ang pagpapakita sa pangyayari, Ni-reset ang alarma)
- Mga Setting (Backlight luminance, LCD contrast, Beep tone, Awtomatikong pag-off ng backlight)
- I-enable ang switch (3 posisyon) - Protection structure IP54 (hindi kasama ang mga connector ng kable) - Pinapakitang Wika (Hapon/Ingles))
Panlabas na mga sukat: 110mm (W) × 218.3mm (H) × 66.6mm (D) (hindi kasama ang crests)
Pangunahing unit ng timbang: 400g (hindi kasama ang mga kable) Haba ng Kable: 5m
TLC/THC ay suportado sa Bersyon na 1.03 o mas mababa.
TNU ay suportado sa Bersyon na 1.10 o mas mababa.


Tool ng PC setup D-STEP

D-STEP

 

Ang operasyon at settings ng TLC at THC ay posible gamit ang PC.
May kasamang mga function na kapaki-pakinabang para sa pagpapanatili, tulad ng pag-back-up ng data o logging operating states.
(Sinusuportahan na OS: Windows XP/Windows Vista/Windows 7)