Makaralı Vidalı Bilye
Makaralı Vidalı Bilye
| İnce somun Model JPF |
Bu Vidalı Bilye sıfır boşluğa, yay yapısı gibi bağlantıyı basit somunun merkeziyle değiştirerek ve sabit bir önyükleme yöntemi kullanarak ulaşır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Standart somun Model BTK |
Bir devirdaim borusuyla birleşen bir vidalı bilye somunu olan küçük, yuvarlak tip Vidalı Bilye. Flanş çevresi şaft merkezinin alçak bir şekilde konumlandırılmasına izin verecek şekilde üstten ve alttan yassı olarak kesilir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Minyatür Model MTF |
φ6 ila φ12 mm arası vida şaftı çapına ve 1 ila 2 mm arası bir uca sahip minyatür tip. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Kare Somun Model BNT |
Montaj vida delikleri kare vidalı bilye somunu üzerinde açıldığı için bu model makine üzerine muhafaza olmaksızın kompakt olarak monte edilebilir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Geniş Uçlu Model BLK |
Bu Vidalı Bilyede şaft çapı ile uç boyutu aynıdır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Süper Uçlu Model WTF |
Bir uç muhafaza yöntemi kullanılarak bu modeller yüksek hızlı dönmelerde kararlı harekete ulaşır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Süper Uçlu (Ağır Yük) Model CNF |
Bu Vidalı Bilye, 4 sıra geniş uçlu yüklü yiv ve uzun somun birleşimiyle, uzun servis ömrüne sahiptir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
Makaralı Döner Vidalı Bilye Modeli BLR
| Geniş Uçlu Döner somun Model BLR |
Bir vidalı bilye somunu ve bir destekten oluşan bütünleşik bir yapıya sahip somun döndürücü vidalı bilye. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |