Ball Screw
Ang Ball Screw ay isang high-efficiency na feed screw na gumagawa ang ball ng rolling na paggalaw sa pagitan ng screw axis at ng nut. Kung ihahambing sa conventional sliding screw, ang produktong ito ay may drive torque na isang katlo o mas mababa, na talagang naaangkop para sa pagtitipid ng power ng drive motor.

DIN Standard Compliant Ball Screw

Sa DIN standard compliant Ball Screw, ang mga bola sa ilalim ng load roll sa raceway ay pinuputol sa pagitan ng screw shaft at ng nut habang tinatanggap ang axial load, na tumatakbo papunta sa groove ng deflector na naka-embed sa loob ng nut papunta sa katabing raceway, at umiikot pabalik sa naka-load na bahagi. Kaya, nagsasagawa ang mga bola ng paikot-ikot na mosyon.
[NumerongModelo]
EPB-V, EBB-V
Precision, Caged Ball Screw

Isang Ball Screw na may mahinang ingay, maliliit na torque fluctuation at pangmatagalang pagpapatakbong walang maintenance sa pamamagitan ng paggamit ng ball cage.
[NumerongModelo]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH
Model BNK na may mga Finished Shaft End

Para sa model na ito, available bilang pamantayan ang mga screw shaft na may screw shaft outer diameter na 4 hanggang 25 mm at lead na 1 hanggang 20 mm.
[NumerongModelo]
BNK
Precision Ball Screw

Isang Ball Screw na gumagamit ng screw shaft ground sa mataas na katumpakan.
[NumerongModelo]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR
Precision Ball Screw / Spline

Isang Stroke/Rotary unit na may mga Ball Screw groove at Ball Spline groove na magkasalungat sa isa't isa sa isang shaft. May mga nakatalagang support bearing ang mga nut ng Ball Screw at ng Ball Spline na direktang naka-embed sa circumference ng mga nut.
[NumerongModelo]
BNS, NS
Rolled Ball Screw

Isang Ball Screw na gumagamit ng screw shaft roll-formed sa mataas na katumpakan.
[NumerongModelo]
JPF, BTK-V, MTF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR
Support Unit

May anim na uri ng Support Unit: ang mga model EK, FK, EF, at FF, na naka-standardize para sa karaniwang assembly ng Ball Screw na may mga finished shaft end, at mga model BK at BF, na naka-standardize para sa mga ball screw sa pangkalahatan. Naglalaman ang Support Unit sa fixed na bahagi ng JIS Class 5-compliant na angular bearing na may isinaayos na preload.
[NumerongModelo]
EK, BK, FK, EF, BF, FF
Nut Bracket

Naka-standardize ang nut bracket para sa karaniwang assembly ng Ball Screw na may mga finished shaft end. Dinisenyo ang model na ito upang direktang i-secure sa lamesa gamit ang mga bolt. Dahil mababa, maaari lang itong ma-mount sa lamesa gamit ang mga bolt.
[NumerongModelo]
MC
Lock Nut

May kakayahan ang Lock Nut para sa mga Ball Screw na madaling pagkabitin ang screw shaft at ang bearing na may mataas na katumpakan. Pinipigilan ng loosening prevention mechanism na binubuo ng hexagonal socket-head setscrew at set piece ang Lock Nut sa pagkalas at tinitiyak ang matibay na pagkabit.
[NumerongModelo]
RN
Mga detalye ng mga produkto, Kalkulahin ang tagal ng buhay, I-download ang 2D, 3D CAD data atbp. Maaari kang mag-order ng alinman sa iba't ibang catalog, matitingnan din sa PDF na format sa Suportang Teknikal.