精度規格

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMガイドの精度は、走り平行度、高さ・幅の寸法許容差、1軸に数個のLMブロックを使用する場合や、同一平面上に数軸取付ける場合に必要となる高さ・幅のペア相互差を各形番ごとに規定しています。
詳細は各形番の詳細情報「精度規格」 各形番の精度規格をご参照ください。

走り平行度

LMレールを基準ベース面にボルトで締付けた状態で、LMブロックをLMレールの全長にわたり走行させたときの、LMブロックとLMレール基準面部同士の平行度誤差。

高さMのペア相互差

同一平面上に組合わされる各々のLMブロックの、高さ(M)寸法の最小値と最大値の差。

幅W2のペア相互差

1本のLMレールに組合わされる各々のLMブロックとLMレール間の幅(W2)寸法の、最大値と最小値の差。

  • 注) 同一平面上に2軸以上並列使用する場合、幅(W2)の寸法許容差、ペア相互差は基準側のみ適用されます。従動側にも幅(W2)の寸法許容差、ペア相互差の適用を希望される場合は、ご指示ください。基準側LMレールの番号末尾には、KBと印字されています。ただし、並級については印字されておりません。
  • 精度測定値はLMブロック中心点または中心部の平均値を示します。
  • アルミベースのような剛性のない箇所に取付けて使用する場合には、LMレールの曲がりが機械精度に影響しますので、あらかじめ真直度を規定する必要があります。

使用機種による精度等級の目安

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

使用機種に合わせたLMガイドの精度等級の選定目安を 表13 に示します。

表13   使用機種別精度等級目安
機種名 精度等級
H P SP UP
工作機械 マシニングセンタ
旋盤
フライス盤
中ぐり盤
ジグボーラ
研削盤
放電加工機
パンチングプレス
レーザ加工機
木工機
NCボール盤
タッピングセンタ
パレットチェンジャ
ATC
ワイヤカット
ドレッサ装置
産業用
ロボット
直交座標型
円筒座標型
半導体製造装置 ワイヤボンダ
プローバ
電子部品挿入機
プリント基板穴明機
その他の機器 射出成形機
三次元測定機
事務機器
搬送装置
XYテーブル
塗装機
溶接機
医療機
デジタイザ
検査装置
  • 並 :並級
  • SP :超精密級
  • H :上級
  • UP :超超精密級
  • P :精密級