Skip to Contents

Oscylacyjny

Ruch oscylacyjny jest podobny do ruchu ludzkich stawów. Różne części są połączone razem, a przerwy, które w przeciwnym wypadku powstawałyby przy złożonych ruchach, są płynnie połączone. „Połączenia” lub „sprzężenia” pomiędzy częściami maszyn są również dobrze znane. Produkty THK, które wykonują ruch oscylacyjny to połączenia kulowe, końcówki drążków i łożyska ślizgowe sferyczne. W szczególności nasze bardzo wydajne połączenia kulowe były wytwarzane w unikatowej technologii własnej od samego powstania firmy THK.

Połączenie kulowe model BL


Zastosowanie ruchu oscylacyjnego

Pojazdy silnikowe

Pojazdy silnikowe

 

Połączenia kulowe firmy THK są stosowane w stabilizatorach, które są tak ważne dla komfortu i bezpieczeństwa jazdy samochodem. Kontrolując i łącząc ruchy lewego i prawego zawieszenia, zmniejszają kołysanie i stabilizują pojazd.


Produktach

Przeguby kulowe

Przeguby kulowe

Połączenie kulowe jest łożyskiem ślizgowym sferycznym ze sworzniem kulistym, który umożliwia płynną pracę z małym luzem.

Główki cięgieł

Główki cięgieł

Końcówka drążka jest łożyskiem ślizgowym sferycznym ze sferycznym pierścieniem wewnętrznym o twardości porównywalnej do stalowych łożysk kulkowych.


Łożyska ślizgowe sferyczne

Łożyska ślizgowe sferyczne

Łożysko sferyczne jest samocentrującym się łożyskiem ślizgowym o dużej wytrzymałości.