Skip to Contents

Krzyżowy

Umieszczając dwie prowadnice liniowe pod kątem 90 stopni względem siebie można uzyskać bardziej swobodny ruch. Jest to rozszerzone zastosowanie ruchu liniowego. Swobodny ruch po płaskiej powierzchni występuje w wielu różnych zastosowaniach.

Krzyżowa prowadnica szynowa kulkowa model SCR

  • ODTWÓRZKliknij przycisk, aby rozpocząć pokaz ruchu.
  • WSTRZYMAJKliknij przycisk, aby zatrzymać ruch.

Aby obejrzeć pokaz ruchu, musisz mieć program Flash Player.


Zastosowanie ruchów wzajemnie prostopadłych

Technologie izolacji sejsmicznej w budownictwie

Technologie izolacji sejsmicznej w budownictwie

 

Technologia absorpcji sił trzęsienia zmniejsza szkody wywołane wstrząsami i jest cennym środkiem zaradczym. Ułożone prostopadle względem siebie prowadnice liniowe mogą poruszać się swobodnie na płaszczyźnie. Wraz z tłumiącą gumą jest to podstawa unikatowego systemu absorpcji sił trzęsienia ziemi opracowanego przez firmę THK. Dzięki specjalistycznej wiedzy, jaką zebraliśmy konstruując prowadnice liniowe, firma THK tworzy nowe systemy, które mogą chronić ludzi i ich mienie przed kataklizmami wywoływanymi siłami natury.