Obrotowy
Ruchy maszyny można zasadniczo podzielić na okrężne i liniowe. Łożyska kulkowe to najbardziej znane części maszyn wykonujące ruchy okrężne, ale pośród produktów THK reprezentatywnym przykładem są łożyska krzyżowo–rolkowe. Są to urządzenia oferujące efektywność, jakiej łożyska kulkowe nie mają.
Łożysko krzyżowo–rolkowe model RU →
Zastosowanie ruchu okrężnego
Roboty spawające łukiem elektrycznym

W zespołach obrotowych przegubów robotów spawających łukiem elektrycznym na liniach produkcyjnych fabryk stosowane są łożyska krzyżowo–rolkowe. Ponieważ łożyska krzyżowo–rolkowe są same w sobie dostatecznie sztywne w kierunku każdego obciążenia momentem poprzecznym i osiowym, mogą być one stosowane do projektowania kompaktowych połączeń przegubowych robotów.