Skip to Contents


Home > Informacje o produktach > Zastosowania w przemyśle > Przemysł lotniczy i kosmonautyczny

Przemysł lotniczy i kosmonautyczny

Blachy lotnicze

 

Przemysł lotniczy wymaga stosowania systemów o dużej wydajności i w niezwykłych warunkach. Produkty THK zaprojektowane do używania w próżni i innych szczególnych środowiskach są stosowane w produkcji różnych urządzeń — od kadłubów statków kosmicznych po mechanizmy foteli astronautycznych. Różne problemy, które wynikają w procesach tak specjalistycznych technologii mogą być często rozwiązywane również za pomocą produktów dostarczanych przez firmę THK.


Mechanizmy przesuwania fotela

Prowadnica liniowa modelu SR jest stosowana w mechanizmie przesuwu fotela w małych samolotach. Ponieważ podłoga w samolotach jest na ogół wykonana z blachy cienkiej, często występuje błąd pomiaru podczas montażu poszczególnych sekcji i montaż może trwać długo. Natomiast model SR prowadnicy ma znakomite możliwości niwelowania błędu i może być zamontowany bezpośrednio na podłodze samolotu, zmniejszając nakład pracy potrzebny do wykonania montażu. Ponadto miniaturowe prowadnice modelu RSR przesuwają się płynnie, bez luzu i są na tyle małe, że mogą być stosowane w podnóżkach foteli.

Wykorzystywane produkty

Prowadnice liniowe

Prowadnice liniowe

Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.

Mechanizmy śrubowo-toczne

Mechanizmy śrubowo-toczne

Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką.


Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym

Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym

Wielowypustowy napęd kulkowy to prowadnica wałkowa z łożyskiem.