種類
特長タグをハイライトする
- ボールリテーナ入り
- ロングストローク(アクチュエータ)
- 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
- 高剛性(アクチュエータ)
- 高精度(アクチュエータ)
- 高速(アクチュエータ)
- 低速度リップル
高推力 GLM TDP仕様
- ボールリテーナ入り
- ロングストローク(アクチュエータ)
- 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
- 高剛性(アクチュエータ)
- 高精度(アクチュエータ)
- 高速(アクチュエータ)
高推力 GLM MR-J4仕様/Σ-7仕様
- ボールリテーナ入り
- ロングストローク(アクチュエータ)
- 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
- 高剛性(アクチュエータ)
- 高精度(アクチュエータ)
- 高速(アクチュエータ)
フルカバー ULM
- 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
- 高剛性(アクチュエータ)
- 高精度(アクチュエータ)
- 高速(アクチュエータ)
高剛性 KLM
- ボールリテーナ入り
- 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
- 高剛性(アクチュエータ)
- 高精度(アクチュエータ)
- 高速(アクチュエータ)
- 低速度リップル
高精度 CLM
- ボールリテーナ入り
- 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
- 高剛性(アクチュエータ)
- 高精度(アクチュエータ)
- 高速(アクチュエータ)
- 低速度リップル
特長
構造と特長
GLM
高推力
コア付きフラットタイプ
ULM
高推力・フルカバー
コア付きフラットタイプ
KLM
高剛性・高推力
コア付きフラットタイプ
CLM
高精度・低速度リップル
コアレスフラットタイプ
CCR/CCM/RLT
直動・回転が独立制御可能
サーボドライバ
単軸用/小・中・大容量サーボドライバ
リニアモータシリーズは、電磁力をダイレクトに直線運動へ転換できるため、ロングストロークにおいても高速・高加減速が可能で、マルチスライダにも最適なリニアモータアクチュエータです。また、LMガイドを採用したアクチュエータを、リニアエンコーダによりフルクローズド制御することで、高い繰り返し位置決め精度を実現し、低速走行時でもなめらかな駆動を発揮します。
特長① ロングストローク
GLMはベースをつなぐことにより4m以上のロングストロークが可能です。例8m、15m。
ロングストローク
4 m 以上
8mの工程間搬送の場合


特長② 高精度
CLM、KLMは鉄系のベースを使用し高精度リニアエンコーダによるフルクローズド制御によって高い位置決め精度を実現。

- ※
絶対位置決め精度の規定値は直線誤差補正後となります。
- ※
GLM、CCRは絶対位置決め精度を規定しておりません。
- ※
繰り返し位置決め精度はアクチュエータにより規定値が異なります。
- KLM46 ±0.3μm
- CLM60 ±0.5μm
- GLM ±1μm
繰り返し位置決め精度
±0.3 μm
絶対位置決め精度
5 μm /500 mm
直線誤差補正後
特長③ 高速
高速性に優れたLMガイドを採用し速度4m/sを実現。ロングストロークでも高速動作可能。

- ※
アクチュエータにより最大速度は異なります。
速 度
4 m/s を実現!
シリーズ一覧
| タイプ | 形番 | 外観 | 本体幅、高さ | モータ形式 | 最大推力 [N] |
定格推力 [N] |
最大可搬 質量[kg] |
想定可搬 質量[kg] |
最高速度 [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コア付きフラットタイプ | GLM10 |
![]() |
![]() |
S | 26 | 6 | 3.1 | 0.1 | 4 |
| M | 53 | 13 | 7 | 0.7 | |||||
| GLM15AP |
![]() |
![]() |
S | 152 | 42 | 20.4 | 3.4 | 3 | |
| M | 283 | 89 | 39.1 | 6.7 | |||||
| GLM20AP |
![]() |
![]() |
S | 336 | 118 | 46.1 | 7.7 | 3 | |
| M | 618 | 220 | 86.1 | 15 | |||||
| L | 954 | 344 | 134.6 | 24.5 | |||||
| GLM25 |
![]() |
![]() |
S | 1557 | 502 | 215.9 | 35.9 | 3 | |
| M | 3072 | 996 | 430.4 | 73.1 | |||||
| ULM15 |
![]() |
![]() |
- | 283 | 89 | 39.1 | 6.3 | 3 | |
| ULM20 |
![]() |
![]() |
- | 618 | 240 | 85.5 | 13.2 | 3 | |
| KLM46 |
![]() |
![]() |
S | 150 | 50 | 19.1 | 1.8 | 2 | |
| M | 330 | 110 | 46.6 | 7.9 | |||||
| コアレスフラットタイプ | CLM60 |
![]() |
![]() |
S | 207 | 57 | 28.1 | 3.5 | 4 |
| M | 427 | 127 | 61.5 | 11.1 | |||||
| L | 641 | 191 | 93.3 | 17.5 |
- 注)
エンコーダ分解能、ストローク、ドライバ等の仕様により値が異なりますので、詳しくは掲載ページをご覧ください。
| タイプ | 形番 | 外観 | 本体幅、高さ | モータ形式 | 最大推力 [N] |
定格推力 [N] |
最大可搬 質量[kg] |
想定可搬 質量[kg] |
最高速度 [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアレスロッドタイプ | CCR05 |
![]() |
![]() |
S | 5.1 | 2.3 | ー | ー | 1 |
| M | 10.4 | 4.7 | ー | ー | |||||
| CCR07 |
![]() |
S | 9.4 | 5.4 | ー | ー | |||
| M | 19.3 | 11.1 | ー | ー | |||||
| CCM05 |
![]() |
![]() |
S | 9.1 | 2.3 | ー | ー | 1 | |
| M | 18.4 | 4.7 | ー | ー | |||||
| CCM07 |
![]() |
S | 19.3 | 5.4 | ー | ー | |||
| M | 39.1 | 11.4 | ー | ー | |||||
| ボールスプライン軸モータ | RLT4 |
![]() |
![]() |
RLT4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| RLT6 |
![]() |
RLT6 | ー | ー | ー | ー | ー |
- 注)
仕様により値が異なりますので、詳しくは掲載ページをご覧ください。