Skip to Contents

Linearachsen

Die Linearachsen der Baureihen KR und SKR sind hochsteife und hochpräzise Linearmodule in äußerst kompakter Bauweise. Der Antrieb bei diesen Linearmodulen erfolgt über einen Kugelgewindetrieb, der zusammen mit der Linearführung in einem U-Profil integriert ist.

Technischer Support 

Linearachsen / Linearmodule

 


Kompaktlinearachse SKR mit Caged Technology

Kompaktlinearachse SKR mit Caged Technology

 

Die Kombination aus einer Linearführung mit einem Kugelgewindetrieb in einem U-Profil als Außenschiene ermöglicht eine ultra-kompakte Bauweise. Dazu trägt auch die Integration der Kugelgewindemutter im Führungswagen bei. Die von THK entwickelte Caged Technology verhindert die gegenseitige Reibung der Wälzkörper in den Kugelumläufen und gewährleistet auf diese Weise stets eine optimale Schmierung der Wälzkörper. Dadurch können für diese Linearmodule längere Wartungsintervalle bei deutlich höherer Lebensdauer realisiert werden.


Kompaktlinearachse KR in vollkugeliger Ausführung

Kompaktlinearachse KR in vollkugeliger Ausführung

 

Die Kompaktlinearachse KR steht in neun unterschiedlichen Baugrößen mit Hublängen bis zu 1500 mm zur Verfügung. Zusätzlich bietet ein umfangreiches Zubehörprogramm die Möglichkeit, dieses Linearmodul den Anforderungen und Umgebungsbedingungen schnell und mühelos anzupassen.