Skip to Contents

Elektronische Geräte

3D-Drucker

 

Elektronische Geräte bestehen aus einer Kombination kleiner Komponenten und Betätigungselemente. Die Fertigungsanlagen für diese Komponenten arbeiten ebenfalls mit den verschiedensten Betätigungselementen. THK liefert eine Vielzahl von Antrieben, Achsen und Stellelementen, die speziell für Anwendungen entwickelt wurden, in denen eine Platz- und energiesparende Bauweise immer wichtiger wird.


Portable Fernsehkameras

Ferngesteuerte Fernsehkameras müssen sich in die verschiedensten Richtungen bewegen lassen, und zwar möglichst ruckfrei, damit scharfe Bilder entstehen. Außerdem muss das Betriebsgeräusch so niedrig sein, dass die Tonaufnahme nicht gestört wird. Unsere Linearführungen mit gekapselten Kugelketten ermöglichen die Konstruktion von Antrieben für fließende, geräuscharme Bewegungen.

Geldautomaten

Teleskopschienenführungen von THK werden an den Öffnungsklappen von Geldautomaten verwendet, wo Bargeld eingelegt oder entnommen wird. Diese Teleskopschienenführungen ermöglichen durch ihr geringes Gewicht und die kompakte Bauform die Konstruktion von Geldautomaten mit wenig Platzbedarf.

Kompakte Fotoentwicklungsmaschine

Miniatur-Linearführungen und -Kugelgewindetriebe werden in Maschinen verwendet, die Fotonegative scannen, Filmbilddaten verarbeiten und Farbbilder auf Druckern ausgeben. Da solche Maschinen in Fotofachgeschäften betrieben werden, steht die kompakte Bauform im Vordergrund. Miniaturisierte Produkte von THK ermöglichen die hochpräzise Bildschärfeeinstellung in der Scanstufe und gleichzeitig eine Platz sparende Konstruktion.

Verwendete Produkte

Linearführungen (Profilschienenführungen)

Linearführungen (Profilschienenführungen)

THK ist nicht nur anerkannter Pionier bei der Entwicklung von Linearführungen sondern auch weltweit führender Hersteller von Linearsystemen.

Kugelgewindetriebe

Kugelgewindetriebe

Bei den Kugelgewindetrieben rollen Kugeln zwischen der Gewindespindel und der Kugelgewindemutter ab und sichern so Bewegungen mit hohem Wirkungsgrad.


Verdrehgesicherte Wellenführungen

Verdrehgesicherte Wellenführungen

Verdrehgesicherte Wellenführungen sind innovative Linearsysteme, bei denen in der Keilwellenmutter Kugelumläufe integriert sind.

Teleskopschienenführungen

Teleskopschienenführungen

Teleskopschienenführungen sind flache, leichte und preisgünstige Führungen für begrenzte Hübe.


Schmierzubehör

Schmierzubehör

Eine Auswahl verfügbarer Produkte für die korrekte Schmierung von Maschinen.