Skip to Contents

Transportsysteme

Transportsysteme

 

Produkte von THK werden vielfach in den funktional kritischen Teilen von Eisenbahnwaggons, Autos und anderen Fahrzeugen eingesetzt. Insbesondere in der Automobilproduktion sind THK-Produkte in fast allen Arten von Anlagen, Robotern sowie Fertigungs- und Montagemaschinen zu finden.


Einsitzer-Hubschrauber

Im weltweit kleinsten einsitzigen Hubschrauber werden Bogenführungen von THK zur Anstellwinkeleinstellung des Heckrotors verwendet. Dadurch kann der Hubschrauber die Flugrichtung ändern.

Bahnsteigtüren

Linearführungen mit Kugelkette und Kurvenrollen werden in Bahnsteigtüren verwendet, die verhindern, dass Personen auf das Gleis geraten. Produkte von THK sorgen mit ihrer Dauerhaftigkeit und dem niedrigen Betriebsgeräusch dafür, dass diese Türen sicher gehalten werden.

Elektrische Vierrad-Kleinfahrzeuge

Kugelgelenke von THK arbeiten in der vorderen und hinteren Lenkungseinheit von elektrisch angetriebenen Kleinfahrzeugen. Berücksichtigt man den immer weiter steigenden Altersdurchschnitt der Gesellschaft, ist davon auszugehen, dass solche Fahrzeuge immer weitere Verbreitung finden. Die Kugelgelenke sorgen für die spielfreie Funktion der Mechanik und damit für sicheres Fahrverhalten.

Verwendete Produkte

Linearführungen (Profilschienenführungen)

Linearführungen (Profilschienenführungen)

THK ist nicht nur anerkannter Pionier bei der Entwicklung von Linearführungen sondern auch weltweit führender Hersteller von Linearsystemen.

Kugelgewindetriebe

Kugelgewindetriebe

Bei den Kugelgewindetrieben rollen Kugeln zwischen der Gewindespindel und der Kugelgewindemutter ab und sichern so Bewegungen mit hohem Wirkungsgrad.


Kurvenrollen

Kurvenrollen

Die Kurvenrolle ist ein kompaktes, hochsteifes Lager mit Wellenzapfen.

Kugelgelenk

Kugelgelenk

Das Kugelgelenk ist ein Gelenklager mit einem Kugelstift, das ruhige Bewegung mit minimalem Spiel gewährleistet.


Gelenkköpfe

Gelenkköpfe

Der Gelenkkopf ist ein Gelenklager mit einem sphärischen Innenring und weist eine mit Stahlkugellagern vergleichbare Präzision und Härte auf.

Schmierzubehör

Schmierzubehör

Eine Auswahl verfügbarer Produkte für die korrekte Schmierung von Maschinen.