Skip to Contents

Kugelgelenke

Das Kugelgelenk ist ein Gelenklager mit einem Kugelstift, das ruhige Bewegung mit minimalem Spiel gewährleistet. Aufgrund der äußerst hohen Abriebfestigkeit und eines großen Schwingungswinkels eignet sich dieses Produkt für den Gelenkbewegungsmechanismus verschiedener automatisierter Maschinen.

Technischer Support 

Kugelgelenke


Typ BL

Modell BL aus hochfester Zinklegierung

Das Gehäuse aus hochfester Zinklegierung steht im rechten Winkel zum integrierten Gewindebolzen. Durch die Schmiermittelreservoirs oberhalb und unterhalb des Kugelbereichs sind Schmierung und Verschleißfestigkeit bei diesem Typ optimal.


Typ RBI

Modell RBI (Gehäuse mit Innengewinde)

Das Gehäuse aus hochfester Zinklegierung ist senkrecht zum integrierten Gewindebolzen angebracht. Da die Gummimanschette Fett enthält, verfügt dieser Typ über optimale Schmierung und hohe Verschleißfestigkeit.