Skip to Contents

Lineartische

Lineartische sind kompakte und hochsteife Linearführungen mit Hubbegrenzung, bei denen Längsführungen zwischen einem hochpräzisen Tisch und Sockel verwendet werden. Lineartische stehen in zwei verschiedenen Varianten zur Auswahl: der Typ VRU und die Miniaturausführung VRT. Lineartische kommen in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz, wie in Computern und Peripheriegeräten, Messinstrumenten und Leiterplatten- Bohrmaschinen.

Technischer Support 

Lineartische

 


Typ VRT mit Gewindebohrungen

Typ VRT mit Gewindebohrungen

 

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch die Verwendung von rostbeständigem Stahl
  • Einfache Montage
  • Hohe zulässige Belastung

Typ VRT-A mit Montagebohrungen im Sockel

Typ VRT-A mit Montagebohrungen im Sockel

 

  • Problemlose Montage durch einfaches Anschrauben an die Anschlusskonstruktion

Typ VRU mit Montagebohrungen

Typ VRU mit Montagebohrungen

 

  • Dieser Typ ist mit einer Kreuzrollenführung zwischen den hochpräzise gefertigten Tisch und Sockel ausgestattet.