Skip to Contents

Stützrollen

Die Stützrolle ist ein kompaktes und hochsteifes Lagersystem. Sie enthält ein Nadellager und wird als Führungsrolle für Kurvenscheiben und Linearbewegungen verwendet.

Technischer Support 

Stützrollen


Modelle

Trennbarer Typ NAST Ein trennbarer Lagertyp, der einen dickwandigen Außenring, einen Innenring und Nadelrollen kombiniert, die mit einem Präzisionskäfig ausgestattet sind. Aufgrund des einfachen Aufbaus wird hohe Genauigkeit bei niedrigen Kosten erreicht.
Typ ohne Innenring RNAST Dieser Typ ist praktisch baugleich mit der Version NAST, verfügt jedoch nicht über einen Innenring.
Nicht trennbarer Typ NART Dieses Modell ist eine nicht trennbare Ausführung des Lagersystems, dessen Innenring an den Seitenplatten befestigt ist. Da der Außenring sphärisch geschliffen ist, eignet sich dieser Typ besonders bei ungleichmäßigen Belastungen.