Skip to Contents

Työstökoneet

Työstökoneissa käytettävät erilaiset osat tuotetaan "emokoneilla", joilla koneosat valmistetaan. Olipa kyse erittäin hienosta ja monimutkaisesta tai massiivisesta ja raskaasta komponentista, koneistamalla valmistettujen työstökoneiden komponenttien valmistustarkkuus kasvaa jatkuvasti kiihtyvällä nopeudella. THK:n tuottamat lineaariliikekomponentit auttavat rakentamaan vaadittavan tarkkuuden mahdollistavia ohjausjärjestelmiä.

Horisontaaliset koneistuskeskukset

Leikkauskoneiden markkinajohtaja on tällä hetkellä niin kutsuttu koneistuskeskus. Niissä työkappaleen asettavan ohjaimen täytyy toimia erittäin tarkasti ja nopeasti. Ohjaimessa ja leikkaustyökaluja siirtävässä käyttömekanismissa hyödynnetäänkin huipputarkkoja ja erittäin jäykkiä kuulaketjullisia lineaarijohteita ja kuularuuveja. Myös koneistuskeskuksen kääntöpöydän on liikuttava erittäin tasaisesti. Tarvittava liike saadaan aikaan käyttämällä ristikkäisrullaholkkeja.

Horisontaaliset koneistuskeskukset (1031-T05494)

 


Jyrsinkoneet

Vaikka koneistuskeskukset ja muut CNC-sorvit muodostavat tämän päivän sarjatuotannon valtavirran, tuotantotekniikan vaativimmassa päässä käytetään edelleen jyrsinkoneita. Hienoimmat ultratarkkoja osia valmistavat koneet rakennetaan asiantuntijoiden tarkassa ohjauksessa. Tarkkuuskomponentteja työstävien jyrsinkoneiden ohjausjärjestelmissä käytetään ilman hukkaliikettä toimivia lineaarijohteita ja kuularuuveja.

Jyrsinkoneet

 


NC-sorvit

Koneistuskeskusten lisäksi NC-sorvit ovat koneistustyössä keskeisessä roolissa. Myös niissä sorvaustyökalun siirtämiseen käytetään erittäin jäykkiä ja tarkkoja lineaarijohteita ja kuularuuveja. Koska lineaarijohteissa komponentin jäykkyys yhdistyy erittäin pieneen kokoon, ne mahdollistavat koneiden koon merkittävän pienentämisen.

Tasojyrsimet

Tasojyrsin on suurikokoinen työstökone, jossa myös työkappaleet ovat suuria ja raskaita. Kun työstöalustan siirtämiseen käytetään erittäin jäykkiä lineaarijohteita, alusta liikkuu pehmeästi ja suuretkin työkappaleet voidaan koneistaa erittäin tarkasti.

CNC-vierintäjyrsintäkoneet

Vierintäjyrsintäkoneissa, joilla valmistetaan voimansiirron hammasrattaita, on perinteisesti käytetty liukujohteita, mutta voitelukanavien suunnittelu ja voitelun hallinta on usein ollut haastavaa. Lineaarijohteiden ja kuularuuvien ansiosta järjestelmän vaatimaa suunnittelutyötä voidaan keventää ja valmistusvaiheita vähentää samalla, kun koneen huoltoväli pitenee.

Tasohiomakoneet

Tasohiomakoneiden kuljetustasoja on viime aikoihin asti siirretty hydraulisilla sylintereillä. Uusissa koneissa käytetään jo kuitenkin kuularuuveja ja servojärjestelmiä, jotka mahdollistavat tarkemman ja nopeamman liikkeen ja siten parantavat tuottavuutta. Kuularuuveja käyttävässä koneessa ei tarvita hydraulista järjestelmää lainkaan, minkä ansiosta kone pysyy puhtaampana ja sen haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät.