Skip to Contents

Muu tuotantoteollisuus

THK:n lineaariliikejärjestelmiä käytetään erilaisissa erikoiskäsittelykoneissa ja -laitteissa, jotka eroavat merkittävästi työstökoneista, teollisuusroboteista ja muista tavallisista tuotantokoneista. Pystymme toimittamaan tekniset ratkaisut kaikkiin erikoissovelluksiin.

Värjäyskoneet

Kankaan värjäysprosessin aikana värjäyskoneessa siirretään värjättävää materiaalia värjäyssäiliöön. Perinteisten nokkaohjainten sijaan kankaan horisontaalisiirrossa käytetään JR-mallin lineaarijohteita, jotka vaimentavat koneen värinää ja vähentävät vapaaliikettä. Kuulaketjullisia lineaarijohteita käytetään lisäksi materiaalin vertikaalisessa siirrossa värjäyssäiliöön.

Kivileikkurit

Kuulaketjullisia lineaarijohteitamme käytetään X-, Y- ja Z-akseleiden liikeosissa kivileikkureissa, jotka leikkaavat kiveä vaiheittaisella hiontatekniikalla. Irralliset vesi ja kivihiukkaset tekevät toimintaympäristöstä erittäin vaativan, mutta QZ-voiteluaineen ja LaCS-kontaktikaapimen avulla lineaarijohteet saadaan toimimaan myös alttiina näille haittatekijöille.

Polystyreenivaahtomuovin valukäsittelykoneet

Polystyreenivaahtomuovin käsittelykoneilla työstetään polystyreenivaahtomuovia puumateriaalin korvikkeeksi valettavaan muotoon. Käsittelykoneen X-, Y- ja Z-akseleiden liikeosissa käytetään kuulaketjullisia lineaarijohteita, kun taas koneiden käyttökoneistossa hyödynnetään kuularuuveja. Koneiden X-akselin liikkeen pituus voi olla jopa 9050 mm. SHS-kuularuuvin avulla koneen vierimisliikkeen vaihtelua voidaan vähentää ja valun muototarkkuutta parantaa. Lisäksi QZ-voiteluaineen käyttö takaa koneelle pitkän huollottoman käyttöiän entistä pienemmällä voitelukanavien määrällä.

Käytettävät tuotteet

Lineaarijohde

Lineaarijohde

Päätuotteemme on lineaarijohde, keksintö, joka teki vierimisliikkeeseen perustuvasta lineaariliikkeestä todellisuutta ensimmäisenä maailmassa.

Kuularuuvi

Kuularuuvi

Kuularuuvi on tehokas syöttöruuvi, jossa kuula tuottaa ruuvin akselin ja mutterin välistä vierivää liikettä.


Ristikkäisrullaholkki

Ristikkäisrullaholkki

Ristikkäisrullaholkki on suuren vierimistarkkuuden rullalaakeri, joka kestää kuormitusta kaikkiin suuntiin.

Kiskosarja

Kiskosarja

Kiskosarja on edullinen lineaarijohde, jossa käytetään prässättyä liukuvaunua ja valssattuja kiskoja.


Liukukisko

Liukukisko

Liukukisko on edullinen rajoitetun liikkeen lineaarijohde, joka on valmistettu teräslevystä tarkkuusvalssauksella.

Lineaariholkki

Lineaariholkki

Lineaariholkki on lineaarijohde, jota käytetään sylinterimäistä akselia käyttävissä lineaarijohdeakseleissa.


Nokkaohjain

Nokkaohjain

Nokkaohjain on pienikokoinen laakeri, jossa on erittäin jäykkä akseli ja sisäänrakennettu neulalaakeri.

Voitelutarvikkeet

Voitelutarvikkeet

Valikoima erilaisia voiteluun liittyviä tuotteita, joiden avulla voit varmistaa koneiden ja laitteiden riittävän voitelun.