Golyós bordástengely

A golyós bordástengely egy görgős vezetőtengely. Ez olyan innovatív termék, ahol a golyó a tengelyhez tartozó horonyban gördül, ami nagyobb terhelést tesz lehetővé, mint lineáris persellyel, és a lineáris mozgás közben nyomaték is átvihető.
Golyókosaras bordástengely, SLS/SLF típus

A golyókosár használata lehetővé teszi az egyenletesen elhelyezett golyók körkörös mozgásának fenntartását, valamint a nagy sebességű választ. Továbbá megszünteti a golyók közti ütközést és kölcsönös súrlódást, kisebb zajt és kellemes hangot bocsát ki, valamint alacsony mértékű szemcseképződéssel jár. Az olajmegtartás mértéke növelve lett, így a hosszú távú karbantartásmentes működtetés is lehetséges.
[Típussz.]
SLS/SLF
Nagy nyomatékú kivitel, LBS típus

Ennek a golyós bordástengelynek a merevség növelése érdekében nincs holtjátéka a forgásnál, mivel előterhelést kap egy hornyos anyától; a bordástengelynek 3 menetgerince van, egyenlő távolságra elosztva 120 fokra a kerületen, melyeket 2-2 sor (összesen 6 sor) golyó tart terhelés alatt.
[Típussz.]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR
Közepes nyomatékú kivitel, LT típus

Radiális és nyomatéki irányban nagy terhelhetőségű golyós bordástengely; a bordástengelynek 2 vagy 3 menetgerince van a kerületen, melyeket 2-2 sor (összesen 4 vagy 6 sor) golyó tart terhelés alatt, biztosítva az előterhelést.
[Típussz.]
LT, LF
Forgásátadó kivitel, fogaskerekes, LBG típus

Egység típusú modell, fogazott peremű karimával, valamint kompakt, a hornyos anyába beépített radiális és axiális tűgörgős csapágyakkal. Ez a golyós bordástengely optimális a hornyos anyás hajtású nyomatékátviteli mechanikákhoz.
[Típussz.]
LBG, LBGT
Forgásátadó kivitel, támcsapágyas, LTR típus

Ez egy kompakt egység típusú golyós bordástengely modell, melynek támasztócsapágyai közvetlenül be vannak építve a hornyos anya külső felületébe.
[Típussz.]
LTR, LTR-A
Termékek jellemzői,Élettartam számítása,2D,3D CAD adatok letöltése.stb. Számos katalógusunk bármelyikét megrendelheti, de megtekintheti PDF formátumban is itt: Műszaki támogatás.