Skip to Contents

Construcţii

Izolaţie seismică

 

Produsele prelucrate cu acurateţe marca THK nu sunt utilizate doar la maşinile industriale, ci şi în aplicaţii în aer liber, pentru a susţine sarcini ridicate în condiţii cu apă şi noroi. Susţinând infrastructura umană de bază, produsele noastre sunt utilizate într-o varietate de aplicaţii din ce în ce mai numeroase pentru a oferi confort şi pentru a asigura condiţii de viaţă sigure.


Structuri care absorb şocul pentru case

Tehnologia „care înghite cutremurul” pentru diminuarea pagubelor rezultate în urma vibraţiilor generate de cutremure este o contramăsură valoroasă împotriva acestora. Dacă ghidajele LM se combină ortogonal, acestea se pot mişca liber pe o suprafaţă plană. În combinaţie cu tampoanele de cauciuc de amortizare, sistemul unic THK pentru absorbţia şocului cutremurelor poate reduce vibraţiile în cazul caselor uşoare. Graţie experienţei acumulate în crearea ghidajelor LM, THK creează sisteme noi care pot proteja vieţile şi bunurile oamenilor de dezastrele naturale.

Structuri care absorb şocul pentru clădiri mari

Ghidajele THK care absorb energia cutremurelor sunt utilizate şi în cazul zgârie-norilor. Ghidajele LM sunt dispuse într-un model încrucişat pentru a absorbi vibraţiile orizontale. Efectele vibraţiilor la nivelul solului asupra clădirii sunt reduse la minim, iar şocul unui cutremur poate fi redus cu 1/3 până la 2/3 şi este transformat într-o forţă mai mică, permiţând clădirii să reziste.

Maşini de excavare

Reţelele de trafic şi telecomunicaţii esenţiale pentru vieţile noastre au fost instalat sub pământ şi sunt invizibile de la suprafaţă. Maşinile de excavare joacă un rol activ în săparea tunelurilor necesare pentru întreţinerea metrourilor, reţelelor de fibră optică şi a altor componente ale infrastructurii. Ghidajele LM THK utilizate pe scară largă sunt utilizate la aceste maşini, în adâncul pământului, pentru a ajuta la transportul betonului şi pentru a efectua poziţionări precise.

Structuri de control al vibraţiilor pentru clădiri

Cutremurele frecvente generează nelinişte printre rezidenţii din anumite zone. Sistemul control al vibraţiilor THK poate fi de ajutor. Bazat pe tehnologiile aplicaţiilor ghidajului LM şi şuruburilor cu bile, sistemul poate proteja vieţile oamenilor de cutremure. Acest sistem preveni pagubele cauzate de cutremure, dar şi reduce temerile oamenilor prin prezenţa constantă, reconfortantă.

Produse utilizate

Sistemele de izolaţie seismică THK susţin clădirile

Sistemele de izolaţie seismică THK susţin clădirile

Sistemele de izolaţie seismică THK încorporează produsele noastre de bază, inclusiv Ghidajele LM.

Plan izolaţie THK, model TSD

Plan izolaţie THK, model TSD

THK a utilizat cunoştinţele implicate de tehnologia de izolare pentru reşedinţe pentru a crea măsuri de izolare la interior.