Skip to Contents

În medicină şi asistenţă medicală

Pe măsură ce societatea îmbătrâneşte, cererea de scaune cu rotile care pot servi ca dispozitive de transport pentru persoanele în vârstă şi cu dizabilităţi creşte. Produsele THK joacă un rol şi aici.

Scaune cu rotile cu braţe de ridicare electrice

Scaune cu rotile cu braţe de ridicare electrice

 

Susţinem o societate fără bariere în care toţi oamenii pot trăi confortabil

În ultimii ani, rampele pentru accesul scaunelor cu rotile au devenit un standard pentru clădirile şi unităţile comerciale. Cu toate acestea, dacă panta este relativ lungă pentru o mică diferenţă de înălţime, aceste rampe pot fi dificile pentru asistenţi.

Deoarece acest scaun cu rotile are patru braţe de ridicare retractabile pe lângă roţi, poate fi utilizat pentru a urca scările direct. Şurubul cu bile THK model BTK şi şina culisantă FBL sunt utilizate în secţiunea braţului ridicător.

Dispozitivele de culisare line, silenţioase permit persoanelor în vârstă şi cu dizabilităţi să utilizeze scaunele noastre cu rotile fără probleme, iar capacitatea de a urca direct pe scări reduce dificultatea sarcinilor asistenţilor.


Produse utilizate

Şurub cu bile

Şurub cu bile

Şuruburile noastre cu bile oferă mişcare de rostogolire între axul şurubului şi piuliţă, ceea ce le face să fie şuruburi cu avans foarte eficient.

Şină culisantă

Şină culisantă

Şina culisantă este un ghidaj linear de tip cu limitare şi preţ redus, produs din placă de oţel profilat pentru precizie prin rulare.