| Modell SHS |
Eftersom varje rad av kulor är organiserade med en kontaktvinkel på 45° kan denna modell användas i alla riktningar. |
Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell SSR |
Den kompakta utformningen med en låg sektionshöjd och en kulkontaktsstruktur vid 90° i radiell riktning gör denna modell till en optimal modell för horisontella styrenheter. |
Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell SHW |
Eftersom denna skena har bred konstruktion med låg tyngdpunkt ger denna skenstyrning ett högt Mc-moment. |
Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell SRS |
Denna skena har låg sektionshöjd, en låg vikt och kompakt struktur. |
Detaljer / Produktuppsättning
|
| Modell SCR |
Denna skenstyrning ger en möjlighet att bygga ett rektangulärt system som kan det genomföra X-Y-rörelser. |
Detaljer / Produktuppsättning
|