Precisionskulskruv
Standardlagrad precisionskulskruv med obearbetade axeländar
| Förskjuten förbelastning Modell BIF |
Hos denna kulskruv är skickas kulorna tillbaka via returrör, vilka för kulorna tillbaka över gängorna. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Dubbelmutter förbelastning Modell BNFN |
Den vanligaste typen med en förspänning som ges av en distansbricka mellan de två kombinerade kulskruvsmuttrarna för att eliminera dödgång. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Miniatyr Modell MDK |
En miniatyrtyp med en skruvaxeldiameter på φ4 till φ14 mm och med stigning på 1 till 5 mm. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Miniatyr Modell MBF |
En miniatyrtyp med en skruvaxeldiameter på φ4 till φ14 mm och en stigning på 1 till 4 mm. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Enkel mutter Modell BNF |
Den enklaste typen med en enkel kulskruvsmutter. | Detaljer / Produktuppsättning |
Standardlagrad precisionskulskruv med bearbetade axeländar modell BNK
| Bearbetad Axeländar Modell BNK |
En kulskruv med en skruvaxelände standardiserad enligt stödenheten. | Detaljer / Produktuppsättning |
Roterande precisionskulskruv
| Stor gänga Roterande mutter modell BLR |
En mutterroterande kulskruv som har en integrerad struktur bestående av en kulskruvsmutter och ett stödlager. | Detaljer / Produktuppsättning |
Modeller
| Förskjuten förbelastning Modell BIF |
Hos denna kulskruv är höger och vänster skruv försedda med en avfasning i mitten av kulskruvsmuttern för att få ett under noll axiellt spel (under en förspänning). | Detaljer / Produktuppsättning |
| Smal mutter Modell DIK |
En kulskruv av deflektortyp i vilken höger och vänster skruv är försedda med en avfasning i mitten av kulskruvsmuttern och ett axiellt spel är inställt under nollvärde (under en förspänning). | Detaljer / Produktuppsättning |
| Roterande mutter Modell DIR |
En mutterroterande kulskruv i vilken en kulskruvsmutter av deflektortyp är integrerad med ett stödlager. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Dubbelmutter förbelastning Modell BNFN |
Den vanligaste typen med en förspänning som ges av en distansbricka mellan de två kombinerade kulskruvsmuttrarna för att eliminera dödgång. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Smal mutter Modell DKN |
En kulskruv av deflektortyp i vilken en förspänning ges av en distansbricka mellan de två kombinerade kulskruvsmuttrarna för att ge ett under noll axiellt spelrum (under en förspänning). | Detaljer / Produktuppsättning |
| Stor gänga Modell BLW |
Eftersom en förspänning ges genom en distansbricka mellan två muttrar med stora gängor klarar denna kulskruvsmodell höghastighetsmatning utan dödgång. | Detaljer / Produktuppsättning |
Typ utan förbelastning
| Enkel mutter Modell BNF |
Den enklaste typen med en enkel kulskruvsmutter. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Kvadratisk mutter Modell BNT |
Eftersom hålen för monteringsskruvarna är borrade på den fyrkantiga kulskruvsmuttern kan denna modell monteras kompakt på maskinen utan kåpa. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Smal mutter Modell DK |
Den mest kompakta kulskruven där ytterdiameter på kulskruven är 70 till 80 % av den för returledningstypen. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Miniatyr Modell MDK |
En miniatyrtyp med en skruvaxeldiameter på φ4 till φ14 mm och en gänga på 1 till 5mm. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Miniatyr Modell MBF |
En miniatyrtyp med en skruvaxeldiameter på φ4 till φ14 mm och en gänga på 1 till 4mm. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Stor gänga Modell BLK |
Hos denna kulskruv är axeldiametern densamma som gängdimensionen. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Supergänga Modell WGF |
Hos denna kulskruv är gänglängden 1,5 till 3 gånger större än axeldiametern. | Detaljer / Produktuppsättning |