Skip to Contents

Apprications

 

TEST

Röntgentestutrustning

Enhet för identifiering av maskinverktygsskador

Utrustning för visuella inspektioner
Modellnummer KRF/LM-styrning Modellnummer ES Modellnummer ES/linjär bussning

KRF används i provtabellen och den mobila delen av CCD-kameran. Test kan utföras från alla riktningar genom att enheten kombineras med en R-styrning

Genom att installera den kompakta ES-enheten i det överflödiga utrymmet i verktygsmagasinet kan skador identifieras på samtliga verktyg utan att verktygsuppsättningen påverkas, till och med under bearbetning. ES-enheten används för utrustningen för visuella inspektioner som är utrustad med en CCD-kamera. Kostnaden blir låg om utrustningen kombineras med linjär bussning.
Kontrollsystem för PCB-kontinuitet

Cystoskopienhet


 
Modellnummer, KRF Modellnummer KRF/USW  
KRF-enheten används i den rörliga delen av sonden. Den här mycket stabila modellen gör att processen kan utföras under ogynnsamma förhållanden och att cykeltiden förkortas.  KRF-enheten används i chuckens vertikala rörelseenhet, medan USW-enheten används i den tvärgående enheten. Glasskivorna är mycket ömtåliga och måste hanteras med stor försiktighet, och det gör den stabila KRF-enheten till ett logiskt val.