Hämta
Funktioner (PCT)
1. Tryckställdon
Det här ställdonet ger överlägsen axialbelastningsstabilitet och kan därmed användas i en liten tryckpassnings- och fogtätningsmaskin
2. Motoriserad
En motoriserad mekanism används istället för en luftcylinder. Det ger kortare processtid, bättre exakthet och flerpunktspositionering, för ökad produktivitet.
3. Många möjliga varianter
Genom att kombinera kulskruvgängor och motorkapacitet kan du välja produkter som passar dina behov. Du kan välja mellan fem varianttyper med nominell dragkraft på mellan ungefär 100 och 800 N.

4. Flexibel enhetsdesign
PCT fungerar med alla installationsriktningar, tack vare användningen av en fläns eller ett T-spår på huvudenheten. Motorinstallation är också möjlig, via direktkoppling eller retur.
(När en radialbelastning och en momentbelastning tillämpas på stången måste en guide installeras separat.)

Hämta
Funktioner (PC)
1. Kompakt struktur
Den nya integrerade strukturen, med en precisionsmutter för kulskruven och kulsplineaxel, minskar produktlängden betydligt, så att enheten blir mycket kompaktare.

2. Den är utformad för att klara tryckbelastning
Kullagerutformningen ger god resistans mot tryckbelastningar.
3. Hög belastningskapacitet
Diametern på kulskruvaxeln och den belastade kretsen har maximerats för att ge hög belastningskapacitet.
4. Hög stabilitet
Kulsplinen av modell LF ger mjuka rörelser utan frigång, vilket ger skenan hög stabilitet.
5. Hög matningsprecision
Matningsmekanismen fungerar med en precisionskulskruv, vilket ger överlägsen matningsprecision.