LM-styrning (traditionell)
LM-styrning (traditionell): En stor mängd modeller finns tillgängliga, från miniatyrtyper till stora typer för maskinverktyg, från linjära styrningar till bågstyrningar som passar ett brett område av tillämpningar.
Det som den traditionella tekniken har gemensamt, är att kulorna ligger fria i vagnen och därmed har den ej alla fördelar som den moderna tekniken (kulkedjan) kan erbjuda. Men för mindre krävande applikationer fungerar denna teknik fortfarande alldeles utmärkt.
Modeller
|
Modell HSR |
En skenstyrning med global standardstorlek i vilken varje rad med kulor är placerade vid en kontaktvinkel på 45° så att angivna belastningar applicerade på vagnen är jämt fördelade i de fyra riktningarna (radiell, omvänt radiell och sidoriktningarna) vilket gör det möjligt att använda skenstyrningen i alla orienteringar. | Detaljer / Produktuppsättning |
|
Modell SR |
Eftersom det är en kompakt utformad modell som har en låg sektionshöjd och en kulkontaktstruktur som klarar stora belastningar i radiell riktning är denna skenstyrning optimal för horisontella styrenheter. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell NR | Denna modell är en mycket tung typ av skenstyrning som har en djupare kulbana vars diameter ligger närmare kuldiametern än den konventionella typen och som har en hög stabilitet, vibrations- och stötresistens samt dämpande karaktäristik vilket krävs för maskinverktyg. Som ett resultat är den speciellt optimal för en radiell belastning. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell NRS | Denna modell är en mycket tung typ av skenstyrning som har en djupare kulbana vars diameter ligger närmare kuldiametern än den konventionella typen och som har en hög stabilitet, vibrations- och stötresistens samt dämpande karaktäristik vilket krävs för maskinverktyg. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell HRW | Tack vare strukturen med låg tyngdpunkt och en stor skenbredd samt låg totalhöjd kan denna modell av skenstyrning användas på platser där utrymmesbesparing krävs eller hög stabilitet mot moment krävs även med en enda skena. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell RSR | Dessa modeller är miniatyrskenstyrningar som klarar belastningar i alla riktningar och fullgod drift under en liten momentbelastning. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell RSR-Z | Denna modell är en miniatyrskenstyrning som ger viktbesparing och låg kostnad genom att ett hartsmaterial används i en del av vagnen. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell HR | En skenstyrning som klarar av identiska belastningar i de 4 riktningarna med parallell installation av 2 skenor, har en låg sektionshöjd och möjlighet till justering av inre glapp. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell GSR | Eftersom denna modell av skenstyrning har en självjusterande funktion är den optimal för platser där det är svårt att säkerställa monteringsnoggrannhet för generella industrimaskiner och liknande. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell GSR-R | Motsvarande GSR men med integrerad kuggstång i skenan för att möjliggöra en separat drift per palett eller liknande via kugghjul. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell CSR | Denna modell av skenstyrning sammanbinder två stycken vagnar liknande modell HSR i en fixtur där vagnarna ligger rygg mot rygg och med 90 graders förskjutning. Dvs resultatet blir en kryssfunktion X-Y. HSR har en bevisad kapacitet och är mycket tillförlitlig. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell MX | En typ av miniatyrskenstyrning vilket liksom CSR ger ett X-Y system med en extremt låg höjd. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell JR | Eftersom denna skena har en sektionsform som en I-balk med hög böjstyvhet kan denna LM-styrning användas som ett konstruktionselement. Även felupptagningen i sida medför att JR kan monteras väldigt grovt utan att interna spänningar blir för stora. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell HCR | En skenstyrning som finns i en mängd olika storlekar och radier, fördelen är att HCR klarar av större cirkulära rörelser per kostnad än rotationslager. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell HMG | Denna modell är en ny rak-bågstyrning som gör det möjligt för samma typ av vagn att kontinuerligt röra sig på raka och böjda skenor genom en kombination av teknikerna från skenstyrning HSR och HCR. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell NSR-TBC | Eftersom denna skenstyrning har stor kapacitet till självjustering och inställningsförmåga kan den användas även med en grov installation. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Hög temperatur | En mycket korrosionsresistent skenstyrning som ger en maximal drifttemperatur på 150 grader Celsius. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Hög korrosionsresistens | Denna modell är en skenstyrning som uppvisar överlägsen korrosionsresistens genom användning av ett mycket korrosionsresistent stål till skenan och vagnen och rostfritt stål till andra metalldelar. | Detaljer / Produktuppsättning |