ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ
1. ลดการเดินสาย
การเชื่อมต่อกับ PLC ผ่านเครือข่าย Fieldbus ใช้การเดินสายน้อยกว่าการเชื่อมต่อสาย I/O
นอกจากนี้ ยูนิตเครือข่ายและคอนโทรลเลอร์ไดรเวอร์แต่ละตัวสามารถเชื่อมต่อด้วยสายเฉพาะเส้นเดียวได้
2. เชื่อมต่อได้สูงสุด 16 แกน
สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ไดรเวอร์ THK แบบผสม (TLC และ THC) ได้สูงสุด 16 แกน โดยใช้ TNU หนึ่งเครื่องและ TJU (ยูนิตแยก) ร่วมกัน
เครื่องควบคุมดิจิตอล TDO
คุณสมบัติ
การใช้งานและการตั้งค่าที่ง่ายดายและรวดเร็วของ TLC และ THC สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ PC
การใช้งานที่ง่ายดาย
แผ่นปุ่มพร้อมด้วยการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน,
LC พร้อมไฟแบ็คไลท์ (20 หลัก × 4 บรรทัด)
ฟังก์ชัน
- การตรวจสอบและการแก้ไขข้อมูลขั้นตอนและพารามิเตอร์
- การทำงานของแอคชูเอเตอร์
(กลับไปยังตำแหน่งหลัก, การใช้งานแบบ Jog, การใช้งานแบบ Inching, การรันโปรแกรม, เปิด/ปิดเซอร์โว, เปิด/ปิดเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)
- จอภาพ (I/O, ตำแหน่งปัจจุบัน, ตำแหน่งคำสั่ง, คำสั่งปัจจุบัน, การแสดงเวอร์ชัน)
- การเตือน (การแสดงประวัติ, ล้างประวัติ, ขัดจังหวะการแสดงเมื่อเกิดขึ้น, การรีเซ็ตการเตือน)
- การตั้งค่า (ความสว่างของไฟแบ็คไลท์, ความคมชัดของจอ LCD, เสียงบี๊พ, การปิดไฟแบ็คไลท์อัตโนมัติ)
- สวิตช์เปิดใช้งาน (3 ตำแหน่ง) - โครงสร้างการป้องกัน IP54 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์สาย) - ภาษาที่แสดง (ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
ขนาดภายนอก: 110 มม. (กว้าง) × 218.3 มม. (สูง) x 66.6 มม. (ลึก) (ไม่รวมสัน)
น้ำหนักยูนิตหลัก: 400 ก. (ไม่รวมสาย) ความยาวสาย: 5 ม.
TLC/THC ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชัน 1.03 หรือใหม่กว่า
TNU ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชัน 1.10 หรือใหม่กว่า
โปรแกรมตั้งค่า PC D-STEP
การใช้งานและการตั้งค่าของ TLC และ THC สามารถทำได้โดยใช้ PC
มีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงรักษา เช่น การสำรองข้อมูลหรือการล็อกสถานะการทำงาน
(OS ที่สนับสนุน: Windows XP/Windows Vista/Windows 7)