Allmänna industrimaskiner
Olika typer av tillverkningsmaskiner används för automatisering och arbetssparande ändamål inom fält där produktionen tidigare utfördes genom mänskligt arbete. THKs produkter används i detta sammanhang, från enheter som helt enkelt upprepar samma funktion korrekt och effektivt till sådana som möjliggör hantverksmässig precision.
Elektriska formsprutningsmaskiner
Från hydraulisk energi som kräver elektricitet. Miljöaspekter har fått många tillverkare att övergå till formsprutningsmaskiner som drivs av elektricitet. I dessa maskiner används kulskruvar för hög belastning med samma åtdragningskraft som konventionella cylindrar tillsammans med mycket stabila skenstyrningar för exakt formplacering.
Stanspressar
Hur snabbt kan du stansa igenom? Stanshastigheterna ökar kontinuerligt och kulskruvar med stora gängor är idealiska för att flytta arbetsstycken av tunnplåtsstål med snabb acceleration och inbromsning. För att möjliggöra sådan snabba arbetsrörelser används skenstyrningar med kulkrans och kulskruvar.
Hartssvetsande utrustning
För att svetsa två hartsrör måste de värmas upp samtidigt och tryckas ihop längs en rät linje med ett fast tryck. Denna korrekta och tillförlitliga lödningskvalitet kan säkerställas genom att rören placeras med skenstyrningar.
Horisontella balpressningsmaskiner
Skenstyrningar med kulkedja och precisionsskruv med kulkedja modell HBN används i det elektriska drivsystemet för balpressningsmaskiner för returpapper vid pappersbruk. Tidigare användes hydrauliska cylindrar för att driva kompressionspressen men olja läckte ut, vilket kontaminerade både returpappret och utrustningens tillbehör. Genom övergång till ett motordrivet system tillsammans med kulskruv modell HBN, som har en resistens mot hög belastning som motsvarar hydrauliska cylindrar eliminerades problemet med oljeläckage. Dessutom gjorde detta det möjligt att göra balpressningsmaskinerna kompaktare.
Produkter som används
LM-styrning
Skenstyrningen är vår huvudprodukt. Här används för första gången i världen en detalj med linjär rullningsrörelse praktiskt.
Kulskruv
Kulskruven är en mycket effektiv matningsskruv, där kulan utför en rullande rörelse mellan skruvaxeln och muttern.
Kulspline
Momentkulbussningen är en rundstång med slipade spår för kulorna omsluten av olika sorter av bussningar.
LM-styrningsställdon
SKR/KR är en kompakt linjärenhet med hög styvhet och precision.
Slidpaket
FBW är en lågpris skenstyrning. Den är lätt, kompakt, rostfri och ger en smidig linjär rörelse.
Slidskena
Plattskenstyrningen är en prisvärd linjär styrning som är tillverkad av precisionsformad stålplåt.
Linjär bussning
En kulbussning i kombination med en precisionsslipad rundstång är ett av de först framtagna linjära system som togs fram för att realisera precisa rörelser.
Växlingsmutter
Växlingsmuttern är en skjutbar matningsskruv med 45° stigningsvinkel, vilket inte är lätt att åstadkomma med maskinbearbetning.
Kamföljare
Kamrullen är ett kompakt lager med mycket styv axel och inbyggt nållager.
Smörjningstillbehör
Det finns ett sortiment av tillhörande smörjprodukter som säkerställer att maskinerna får tillräcklig smörjning.