Övriga tillverkningsindustrier
THKs linjära rörelsesystem används också i speciella process- och bearbetningsenheter som skiljer sig mycket från maskinverktygen, industrirobotar och andra allmänna tillverkningsutrustningar. Vi kan leverera lösningar som uppfyller utrustningsspecifikationerna för alla speciella ändamål.
Färgningsmaskiner
En färgningsmaskin överför material till en färgningstank under färgningsprocessen av tyg. Istället för de konventionella kamföljarna används skenstyrning modell JR i styrningen av den horisontella rörelsen av tyget för att minska maskinens spel och vibrationer. Skenstyrningar med kulkedja används också i den vertikala axeln för tygförflyttning in i färgningstanken.
Stenhuggare
Våra skenstyrningar med kulkedja används i X, Y och Z-axlarnas styrning hos stenhuggare som hugger stenen gradvis med hjälp av slipvalsar. Flygande vattendroppar och stenpartiklar gör användningsomgivningen besvärlig men med smörjenhet QZ och den laminerade kontaktskrapan LaCS kan skenstyrningar användas effektivt även under dessa förhållanden.
Processmaskiner för gjutning av polystyrenskum
En maskin som processar polystyrenskum för gjutning, som en ersättning för trä. Skenstyrning med kulkedja modell SHS används på X, Y och Z-axlarnas styrning i processmaskinen och rullande kulskruvar används i drivsektionen på dessa maskiner. X-axelnsslag hos dessa maskiner kan vara upp till 9 050 mm. När modell SHS används reduceras maskinens rullningsvariation och konturnoggrannheten vid gjutningen förbättras. Dessutom möjliggör smörjenhet QZ en lång underhållsfri drift med minskad rördragning.
Produkter som används
LM-styrning
Skenstyrningen är vår huvudprodukt. Här används för första gången i världen en detalj med linjär rullningsrörelse praktiskt.
Kulskruv
Kulskruven är en mycket effektiv matningsskruv, där kulan utför en rullande rörelse mellan skruvaxeln och muttern.
Kulspline
Momentkulbussningen är en rundstång med slipade spår för kulorna omsluten av olika sorter av bussningar.
Tvärrullering
Kryssrullager är ett lager med hög rotationsnoggrannhet som klarar att hantera höga belastningar i alla riktningar.
Slidpaket
FBW är en lågpris skenstyrning. Den är lätt, kompakt, rostfri och ger en smidig linjär rörelse.
Slidskena
Plattskenstyrningen är en prisvärd linjär styrning som är tillverkad av precisionsformad stålplåt.
Linjär bussning
En kulbussning i kombination med en precisionsslipad rundstång är ett av de först framtagna linjära system som togs fram för att realisera precisa rörelser.
Kamföljare
Kamrullen är ett kompakt lager med mycket styv axel och inbyggt nållager.
Smörjningstillbehör
Det finns ett sortiment av tillhörande smörjprodukter som säkerställer att maskinerna får tillräcklig smörjning.