Stáhnout
Funkce
1. Dlouhá životnost
Většina modelů řady US má životnost 20 000 km při maximálním zatížení (10 000 km u modelů US6 a 8), což představuje nejvyšší úroveň životnosti v tomto odvětví. Životnost vodicí lišty LM a kuličkového šroubu lze také vypočítat na základě provozních podmínek.
2. Dlouhodobě bezúdržbový provoz
Díky použití vodicí lišty LM s technologii kuličky v pouzdře v přímé vodicí liště modelu SHW (US8) a modelu SHS (US12, 16 a 20), a také lubrikátoru QZ, který zajišťuje přesné dodávání správného množství maziva na kuličkový šroub, umožňuje tato řada dlouhodobě bezúdržbový provoz.
Model SHW se vyznačuje vysokou odolností proti momentovému zatížení ve směru Mc díky konstrukci s širokou kolejnicí, která umožňuje stejnoměrné rozložení zatížení ve všech směrech..
Model SHS s normalizovanou velikostí vodicí lišty LM odolává zatížením ve všech směrech (radiálním, obráceném radiálním i laterálním) díky své konstrukci umožňující rovnoměrné zatížení ve všech čtyřech směrech.
3. Vysoká rychlost
Většina jednotek této řady (US8 až USW20) může být vybavena až dvojnásobným množstvím typů vedení pro každý průměr kuličkového šroubu. To zkracuje dobu zpracování a umožňuje zařízení fungovat při vyšších rychlostech.
4. Inteligentní konstrukce
Ve většině jednotek je standardní senzor integrován přímo do pohonu, díky čemuž je konstrukce pohonu vysoce kompaktní (neplatí pro model US6). V ostatních případech je senzor nainstalován na vnější straně jednotky.
US8: 1 senzor (výchozí pozice); USW12, 16 a 20: 3 senzory (výchozí pozice a konce).
5. Snadná montáž
V případě standardní jednotky jsou stůl i základna vybaveny otvory pro spojovací kolíky, v základně jsou otvory prodloužené. To usnadňuje instalaci a montáž a umožňuje snadnější sestavení jednotky. Pro základnu lze zvolit buď montáž na horní nebo dolní povrch (platí pouze pro modely US12, 16 a 20).
6. Univerzální vyrovnání
Tyto jednotky umožňují délku pohybu, specifikovanou s přírůstky po 50 mm, od 100 mm do 1 700 mm. K dispozici je také mnoho typů vedení s kuličkovým šroubem, což umožňuje zákazníkům vybrat si jednotku, která bude ideálně odpovídat jejich potřebám.