Lineární vedení kuličkové – standardní
          
Modely
| 
 Model HSR  | 
Lineární vedení s globálně normalizovanou velikostí, ve které je každá řada kuliček umístěna v kontaktním úhlu 45°, aby byla zatížení působící na lineární blok rovnoměrná ve čtyřech směrech (radiálním, opačném radiálním a obou bočních směrech). To umožňuje použití lineárního vedení ve všech orientacích. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| 
 Model SR  | 
Kompaktní provedení s malou výškou v průřezu a kontaktní strukturou kuliček umožňující velké zatížení v radiálním směru činí tento model lineárního vedení optimální volbou pro vodorovná vedení. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model NR | Tento model lineárního vedení je určen pro velká zatížení s hlubokou drážkou, jejíž průměr je bližší průměru kuličky než u běžného typu. Má vysokou pevnost, odolnost vůči vibracím a nárazům a tlumicí vlastnosti, které jsou důležité zejména pro obráběcí stroje a nástroje. Je tedy optimální zvláště pro radiální zatížení. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model NRS | Tento model lineárního vedení je určen pro velká zatížení s hlubokou drážkou, jejíž průměr je bližší průměru kuličky než u běžného typu. Má vysokou pevnost, odolnost vůči vibracím a nárazům a tlumicí vlastnosti, které jsou důležité zejména pro obráběcí stroje a nástroje. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model HRW | Díky konstrukci s nízko položeným těžištěm, velkou šířkou drážky a malou celkovou výškou je tento model lineárního vedení vhodný pro použití v místech, kde je nutné šetřit prostorem, nebo v místech, kde je nutná vysoká odolnost vůči momentovému zatížení (s jednou drážkou). | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model RSR | Tyto modely jsou miniaturní lineární vedení vhodná pro zatížení ve všech směrech, která správně fungují při působení malého momentu i přesto, že jde o vedení s jednou drážkou. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model RSR-Z | Tento model je miniaturní lineární vedení, které má nízkou hmotnost i cenu, protože u části lineárního bloku je použit materiál na bázi pryskyřice. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model HR | Lineární vedení určené pro rovnoměrné zatížení ve 4 směrech s rovnoběžnou instalací 2 drážek; má malou výšku v průřezu a umožňuje nastavení vůle. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model GSR | Tento model lineárního vedení je samostavitelný a tedy vhodný pro použití v místech, kde je obtížné zajistit přesnost při montáži, či pro obecné průmyslové stroje. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model GSR-R | Podrobnosti – přehled produktů | |
| Model CSR | Tento model je základním typem lineárního vedení s vnitřní konstrukcí podobnou modelu HSR. Je velmi spolehlivý a používá dvě lineární drážky. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model MX | Základní typ miniaturnho lineárního vedení, který umožňuje zavedení ortogonálního lineárního systému s extrémně malou výškou. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model JR | Protože lineární drážka zde má v průřezu tvar s vysokou ohybovou pevností, je možné toto lineární vedení použít jako konstrukční prvek. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model HCR | Lineární vedení, které může provádět větší kruhové pohyby než otáčivá ložiska. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model HMG | Tento model představuje novou přímou a zakřivenou lištu, která umožňuje stejnému typu lineárních bloků souvislý pohyb po přímých i zakřivených drážkách pomocí kombinace technologií lineárního vedení HSR a R lišty HCR. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Model NSR-TBC | Protože je toto lineární vedení samostavitelné, lze je použít i v hrubé instalaci. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Vysokoteplotní lineární vedení | Lineární vedení vysoce odolné vůči korozi, které dosahuje maximální provozní teploty 150 stupňů. | Podrobnosti – přehled produktů | 
| Antikorozní úprava lineárního vedení | Toto lineární vedení vykazuje vysokou odolnost vůči korozi. Pro lineární drážku a blok je použita antikorozně ošetřená nerezová ocel, pro ostatní kovové součásti je použita nerezová ocel. | Podrobnosti – přehled produktů |