Pohonná jednotka – aktuátor standardní
Pro stoupání závitu kuličkového šroubu je k dispozici množství typů od 1 mm do 25 mm.
Modely
| Model KR15 | Výška: 15 mm Délka: 31,4 až 156,4 mm Stoupání: 1 mm, 2 mm |
Podrobnosti – přehled produktů |
| Model KR20 | Výška: 20 mm Délka: 41,4 až 141,5 mm Stoupání: 1 mm, 6 mm |
Podrobnosti – přehled produktů |
| Model KR26 | Výška: 26 mm Délka: 55 až 219 mm Stoupání: 2 mm, 6 mm |
Podrobnosti – přehled produktů |
| Model KR30H | Výška: 30 mm Délka: 35,4 až 534,3 mm Stoupání: 6 mm, 10 mm |
Podrobnosti – přehled produktů |
| Model KR33 | Výška: 33 mm Délka: 36,5 až 537 mm Stoupání: 6 mm, 10 mm |
Podrobnosti – přehled produktů |
| Model KR45H | Výška: 45 mm Délka: 105 až 850,5 mm Stoupání: 10 mm, 20 mm |
Podrobnosti – přehled produktů |
| Model KR46 | Výška: 46 mm Délka: 98 až 845,5 mm Stoupání: 10 mm, 20 mm |
Podrobnosti – přehled produktů |
| Model KR55 | Výška: 55 mm Délka: 698 až 1226 mm Stoupání: 20 mm |
Podrobnosti – přehled produktů |
| Model KR65 | Výška: 65 mm Délka: 665 až 1510 mm Stoupání: 25 mm |
Podrobnosti – přehled produktů |