Stáhnout
Funkce (PCT)
1. Tlakový pohon
Tento pohon nabízí vynikající odolnost proti axiálnímu zatížení, a je proto vhodný pro použití v malých lisovacích a těsnicích strojích.
2. Motorizováno
Motorizovaný mechanizmus, který je použit namísto vzduchového válce, zlepšuje produktivitu zkrácením procesní doby, zvýšením přesnosti a umožněním vícebodového polohování.
3. Mnoho možných variant
Kombinace vedení s kuličkovým šroubem a výkonu motoru vám umožňuje vybrat si produkty vhodné pro vaše potřeby z pěti typů variant, s jmenovitými tlaky od 100 do 800 N.

4. Flexibilní konstrukce zařízení
Model PCT lze použít v jakémkoliv instalačním směru díky použití příruby nebo štěrbiny ve tvaru T na hlavní jednotce. Motor je možné rovněž instalovat s přímým spojením nebo jako vratný.
(Pokud na tyč působí radiální zatížení i momentové zatížení, je nutné instalovat samostatnou vodicí lištu.)

Stáhnout
Funkce (PC)
1. Kompaktní konstrukce
Nová integrovaná konstrukce, která zahrnuje přesnou sestavu pouzdra a kuličkové drážkované hřídele, výrazně zkracuje délku produktu, díky čemuž je jednotka mnohem kompaktnější.

2. Konstrukce zaručující odolnost proti tlakovým zatížením
Uspořádání ložiska zajišťuje vysokou odolnost proti tlakovým zatížením.
3. Vysoká únosnost
Za účelem zajištění vysoké únosnosti byl maximalizován průměr hřídele kuličkového vřetena i výkon zátěžového systému obvodů.
4. Vysoká pevnost
Kuličková drážkovaná hřídel modelu LF umožňuje plynulý pohyb bez vůle, což zajišťuje vedení s vysokou pevností.
5. Vysoká přesnost podávání
Podávací mechanizmus využívá přesný kuličkový šroub, a zajišťuje tak dokonalou přesnost podávání.