Skip to Contents

Lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře

Lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře

 

Použití kuličkové technologie odstraňuje tření mezi kuličkami a umožňuje dosažení nízkého provozního hluku, dlouhodobé funkčnosti bez nutnosti údržby a vysoké rychlosti.

 


Modely

Model SHS Protože každá řada kuliček je uspořádána v kontaktním úhlu 45°, je možné tento model použít ve všech směrech. Podrobnosti – přehled produktů 
Model SSR Kompaktní provedení s malou výškou v průřezu a kontaktní strukturou kuliček v úhlu 90° v radiálním směru činí tento model optimální volbou pro vodorovné lišty. Podrobnosti – přehled produktů 
Model SHW Protože má toto lineární vedení širokou konstrukci s nízko položeným těžištěm, dosahuje vysokého Mc momentu. Podrobnosti – přehled produktů 
Model SRS Protože má toto lineární vedení malou výšku v průřezu, je lehké a kompaktní. Podrobnosti – přehled produktů 
Model SCR Protože toto lineární vedení tvoří ortogonální lineární systém, může provádět X-Y pohyb bez podložky. Podrobnosti – přehled produktů