Lineární vedení
Lineární vedení je naším hlavním produktem, který jako první na světě přináší do praxe spolehlivé zařízení s lineárním pohybem. Významně přispívá k vývoji strojů s velkou přesností, pevností, rychlostí, životností a úsporou energie.
8 řadé lineární vedení SPR & SPS
S osmi řadami oběhových drah kuliček, malým průměrem kuličky a extra dlouhými bloky dosahují tyto typy vedení extrémně nízkých hodnot rozkmitu pohybu kuliček a ultravysokou tuhost ve srovnání s jiným provedením lineárních vedení.
[č.modelu]
SPR/SPS
Lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře
Použití kuliček v pouzdře odstraňuje tření mezi kuličkami a umožňuje dosažení nízkého provozního hluku, dlouhodobé funkčnosti bez nutnosti údržby a vysoké rychlosti.
[č.modelu]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS
Válečkové lineární vedení s technologií válečku v pouzdře
Válečkové lineární vedení s vysokou pevností, která nabízí nízké tření, plynulý pohyb a dlouhodobý provoz bez nutnosti údržby.
[č.modelu]
SRG, SRN, SRW
Válečkové lineární vedeni (provedení s válečky)
Válečkové lineární vedení je vysoce tuhé vedení, protože používá jako valivá tělesa válečky.
U řady vedení HRX je každá řada válečků uspořádána v kontaktním úhlu 45 °, takže blok LM přijímá rovnoměrné zatížení ve všech směrech (radiální, reverzní radiální a horizontální), což zajišťuje vysokou tuhost ve všech směrech.
[Model number]
HRX
Lineární vedení kuličkové – standardní
K dispozici je velké množství standardních kuličkových lineárních vedení, od malých typů přes velké typy pro obráběcí stroje a nástroje až po zakřivená vedení, které jsou vhodné pro velké množství aplikací.
[č.modelu]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, RSX, SRS-G, RSR, HDR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSX-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, SR-MS