Skip to Contents

Lineární vedení

Lineární vedení je naším hlavním produktem, který jako první na světě přináší do praxe spolehlivé zařízení s lineárním pohybem. Významně přispívá k vývoji strojů s velkou přesností, pevností, rychlostí, životností a úsporou energie.

Technická podpora  

Lineární vedení

 


8 řadé lineární vedení  SPR & SPS

Caged Ball LM Guide Models SPR/SPS

 

S osmi řadami oběhových drah kuliček, malým průměrem kuličky a extra dlouhými bloky dosahují tyto typy vedení extrémně nízkých hodnot rozkmitu pohybu kuliček a ultravysokou tuhost ve srovnání s jiným provedením lineárních vedení.

[č.modelu]
SPR/SPS


Lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře

Lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře

 

Použití kuliček v pouzdře odstraňuje tření mezi kuličkami a umožňuje dosažení nízkého provozního hluku, dlouhodobé funkčnosti bez nutnosti údržby a vysoké rychlosti.

[č.modelu]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS


Válečkové lineární vedení s technologií válečku v pouzdře

Válečkové lineární vedení s technologií válečku v pouzdře

 

Válečkové lineární vedení s vysokou pevností, která nabízí nízké tření, plynulý pohyb a dlouhodobý provoz bez nutnosti údržby.

[č.modelu]
SRG, SRN, SRW


Válečkové lineární vedeni (provedení s válečky)

LM Guide (full-roller Type)

 

Válečkové lineární vedení  je vysoce tuhé vedení, protože používá jako valivá tělesa válečky.

U řady vedení HRX je každá řada válečků uspořádána v kontaktním úhlu 45 °, takže blok LM přijímá rovnoměrné zatížení ve všech směrech (radiální, reverzní radiální a horizontální), což zajišťuje vysokou tuhost ve všech směrech.

[Model number]
HRX


Lineární vedení kuličkové – standardní

Lineární vedení kuličkové – standardní

 

K dispozici je velké množství standardních kuličkových lineárních vedení, od malých typů přes velké typy pro obráběcí stroje a nástroje až po zakřivená vedení, které jsou vhodné pro velké množství aplikací.

[č.modelu]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, SRS-G, RSR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, HDR, RSX