クロスローラーリング 内外輪一体形 RBU形/RBUV形 総ローラータイプ RBUV形
RBUV形は、90°のV溝形状の転動面にローラーがスペーサリテーナを介して交互に直交配列されているため、1個の軸受でラジアル荷重、アキシアル荷重およびモーメント荷重などのあらゆる方向の荷重を負荷することができます。また、内輪・外輪がそれぞれ一体形構造のため内輪回転・外輪回転の両方に使用できます。
総ローラータイプは低速回転でより高負荷の使用に適し,オール金属仕様の対応も可能です。
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 4.62〜54.6 / 基本静定格荷重 4.69〜113

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
表示結果
- 詳細情報
詳細情報
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* |
カタログ ダウンロード |
取扱説明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
RBUV2008 | |||||
RBUV2508 | |||||
RBUV3010 | |||||
RBUV3510 | |||||
RBUV4010 | |||||
RBUV4510 | |||||
RBUV5013 | |||||
RBUV6013 | |||||
RBUV7013 | |||||
RBUV8016 | |||||
RBUV9016 | |||||
RBUV10016 | |||||
RBUV10020 | |||||
RBUV11015 | |||||
RBUV11020 | |||||
RBUV12025 | |||||
RBUV13025 | |||||
RBUV14016 | |||||
RBUV14025 | |||||
RBUV15013 | |||||
RBUV15025 | |||||
RBUV16025 | |||||
RBUV18025 | |||||
RBUV19025 |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。